Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RF-17P1N8A80DU - Kabelanslutning
1607323

Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 17, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm, poltal: 17, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter