cUL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20090723Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 5 A | 20 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20090723Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 5 A | 20 |
Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 5 A | 20 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 5 A | 20 |