K-5E - OE/5,0-C03/M23 F8
-
Kabelkontakt plastingjuten
1620397
Kabelkontakt plastingjuten, serie: KSF, M23-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 5+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, kabellängd: 5 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras