cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 3,5 A | 20 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 4,5 A | 20 |
M23, Kabelanslutning, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 3,5 A | 20 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 4,5 A | 20 |