M23-09P1N8A8003
-
Kabelanslutning
1629218
M23, Kabelanslutning, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 8+1, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Crimpkontakter 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm beställs separat |
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. | |
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. | |
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Isolerkropp | |
Anmärkning | Anvisning vid beställning: Crimpkontakter 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm beställs separat |
Kodning | N |
Anslutningsfrekvens | 100 |
Anslutningstyp | Crimpanslutning |
Kontaktutförande | Stift |
Användning | Signal |
Poltal | 9 |
Rotationsriktning | standard |
Anslutning | 8+1 |
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 1 |
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 2 mm |
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 0,5 mm² |
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 2,5 mm² |
Märkström Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 20 A (vid max. anslutningsarea) |
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 1) | 300 V |
Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Antal Kontakt (Kontaktgrupp 2) | 8 |
Diameter Kontakt (Kontaktgrupp 2) | 1 mm |
Ledararea min. Kontakt (Kontaktgrupp 2) | 0,08 mm² |
Ledararea max. Kontakt (Kontaktgrupp 2) | 1 mm² |
Märkström per signalkontakt | 8 A (vid max. anslutningsarea) |
Märkspänning Kontakt (Kontaktgrupp 2) | 300 V |
Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Installationshöjd | 2000 m |
Kåpa | |
Typ av gänga | M23 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Pg-genomföring | utan |
Kåpans material | GD-Zn |
Kapslingsklass (jackad) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Tätning | |
Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 10 mm |
Material, packning | FKM |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (se derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | 15 °C ... 25 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Långtidstemperatur | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Artikelnr | 1629218 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABRABA |
Produktnyckel | ABRABA |
Katalogsida | Sida 76 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626618517 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 117,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 100,525 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
SF-Z0028 - Momentskruvdragare 1607456
-
SF-Z0027 - Haknyckel 1607455
-
RF-Z0007 - Specialhylsnyckel 1614347
-
RC-Z2220 - Monterings- och lossningsverktyg 1604360
-
RC-Z2490 - Monterings- och lossningsverktyg 1611803
-
RC-Z2097 - Monterings- och lossningsverktyg 1604251
-
RC-Z2494 - Monterings- och lossningsverktyg 1614123
-
RC-11P2000 - Crimpkontakt 1596770
-
RC-12P2000 - Crimpkontakt 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimpkontakt 1602996
-
RC-22P2000 - Crimpkontakt 1603321
-
RC-22P2300 - Crimpkontakt 1603324
-
RC-22P2400 - Crimpkontakt 1603325
-
RC-21P2000 - Crimpkontakt 1603310
-
RC-21P2300 - Crimpkontakt 1603313
-
RC-21P2400 - Crimpkontakt 1611637
-
RC-5SP2000 - Crimpkontakt 1603529
-
RC-59P2000 - Crimpkontakt 1603498
-
RC-5CP2000 - Crimpkontakt 1603513
-
RC-5AP2000 - Crimpkontakt 1603505
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Plast-skyddskåpa 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Plast-skyddskåpa 1055745
Fördelar
Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Tillförlitlig vid de tuffaste villkoren: kabelanslutning med vibrationsbroms
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Enkel, prisvärd kabelkonfektionering: enhetlig skärmning på M17 till M40
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge