cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 4 A | 20 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 6 A | 20 |
M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: Motsols, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 4 A | 20 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 6 A | 20 |