QPD C 3PE1,5 1X4-9 BK - Kabelförbindningar
1414694

Kabelförbindningar, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med en QUICKON-mutter, kodning: Kodprofil, ledarens ytterdiameter: 5 mm ... 7 mm och 7 mm ... 9,5 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Enkel och säker - med kabelförbindningen kan man snabbt reparera eller förlänga kablar, tillsammans med kontakten även som kopplingsförbindelse