M23-16P1N8A8002S - Kabelanslutning
1681367

M23, Kabelanslutning, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 16, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

ONECLICK-snabblåsning med optisk, haptisk och akustisk entydig låsningsposition
Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Tillförlitlig vid de tuffaste villkoren: kabelanslutning med vibrationsbroms
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Enkel, prisvärd kabelkonfektionering: enhetlig skärmning på M17 till M40
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser