TFKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortsanslutning
1962626

TWIN-kontakt för kretskort, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 8, artikelserie: TFKC 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet