Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SPC 16/ 5-ST-10,16 - Kretskortsanslutning
1711297

Kretskortskontakt, märkarea: 16 mm2, färg: grön, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: SPC 16/..-ST, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 16, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning