MSTB 2,5/ 2-GU-5,08 OG PIN 2,5 - Kretskort-grunddel
1771499

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: orange, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTB 2,5/..-GU, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Vridet utförande, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning