IPC 5/ 6-GF-7,62 - Kretskort-grunddel
1708530

Kretskort-grunddel, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: IPC 5/..-GF, delning: 7,62 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt