Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

GMVSTBR 2,5/ 8-ST GY - Kretskortsanslutning
1802595

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grå, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: GMVSTBR 2,5/..-ST, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stort raster för ökade spänningskrav
Tillåter anslutning av två ledare