GMSTB 2,5/ 8-G GY - Kretskort-grunddel
1802582

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grå, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: GMSTB 2,5/..-G, delning: 7,5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Stort raster för ökade spänningskrav
Anslutningsriktningen parallell med kretskortet