cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19920306Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal: 10, antal anslutningar: 10, artikelserie: FMC 1,5/..-STF, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produkttyp | Kretskortskontakt |
Produktfamilj | FMC 1,5/..-STF |
Produktserie | COMBICON Connectors S |
Konstruktion | Standard |
Poltal | 10 |
Delning | 3,81 mm |
Antal anslutningar | 10 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 10 |
Fästfläns | Skruvfläns |
Egenskaper | |
Märkström IN | 8 A |
Märkspänning UN | 160 V |
Genomgångsresistans | 1,8 mΩ |
Märkspänning (III/3) | 160 V |
Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
Mätspänning (III/2) | 160 V |
Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
Märkspänning (II/2) | 320 V |
Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
Anslutningsteknik | |
Konstruktion | Standard |
Kontaktsystem | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
Märkarea | 1,5 mm² |
Typ av kontakt | Hona |
Låsning | |
Låsanordningstyp | Skruvlåsning |
Fästfläns | Skruvfläns |
Åtdragningsmoment | 0,3 Nm |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Anslutningsriktning ledare/kretskort | 0 ° |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
håltolk a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Uppgifter om trådändhylsor utan isolerkragar | |
rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
trådändhylsor utan isolerkrage, enligt DIN 46228-1 | Diameter: 0,25 mm²; Längd: 7 mm |
Diameter: 0,34 mm²; Längd: 7 mm | |
Diameter: 0,5 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
Diameter: 0,75 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
Diameter: 1 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
Diameter: 1,5 mm²; Längd: 10 mm | |
Uppgifter om trådändhylsor med isolerkragar | |
rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
trådändhylsor med isolerkrage, enligt DIN 46228-4 | Diameter: 0,14 mm²; Längd: 8 mm |
Diameter: 0,25 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
Diameter: 0,34 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
Diameter: 0,5 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
Diameter: 0,75 mm²; Längd: 10 mm |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | grön (6021) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialuppgifter - manövreringselement | |
Färg (Bekräftelseelement) | orange (2003) |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolationsgrupp | IIIa |
CTI enligt IEC 60112 | 275 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Måttskiss |
|
Delning | 3,81 mm |
Bredd [b] | 48,19 mm |
Höjd [h] | 7,8 mm |
Längd [l] | 22,9 mm |
Fläns | |
Åtdragningsmoment | 0,3 Nm |
Driftanvisning | COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last. |
Ledaranslutning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Upprepad anslutning och frigöring | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / styv / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
Tryck- och dragkrafter | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultat | Godkänd i test |
Antal cykler | 25 |
Instickskraft per pol ca | 8 N |
Dragkraft per pol ca | 6 N |
Märkningarnas beständighet | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Godkänd i test |
Polarisation och kodning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Godkänd i test |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stötspänning vid havsytan | 2,95 kV |
Genomgångsresistans R1 | 1,8 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 1,9 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 25 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
Värmebelastning | 105 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 1,39 kV |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Termiskt test | Testgrupp C | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testat poltal | 20 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 160 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 2 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 160 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,5 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 320 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 1,6 mm |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1748435 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | AABFBB |
Produktnyckel | AABFBB |
Katalogsida | Sida 201 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356311472 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,87 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,6 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,114 kg CO2e |