Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: FMC 0,5/..-ST, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON FMC 0,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Fast kodning av den senaste polen, kan kombineras med grunddelarna MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2