cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19920306Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40038423Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |