DFK-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Genomföringsgrunddel
1899139

Genomföringsgrunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: DFK-MSTBVA 2,5/..-G, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker