SACC-CI-M12FSX-8CON-L180
-
Kontaktledare
1070606
Kontaktledare, Ethernet CAT6A, 8-polig, hona, rak, M12, X-kodning, THR-lödanslutning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Produktdetaljer
Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmonteringen ska beaktas. Den behövs ingen ytterligare mekanisk fixering för kretskortet. |
Produkttyp | Kontaktinsats |
Användning | Data |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Kodning | X |
Typ av gänga | M12 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
Övergångsresistans | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmotstånd | > 100 MΩ |
Märkspänning UN | 50 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 0,5 A |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
Anslutningstyp | THR-lödanslutning |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A |
Material Kontaktledare | PPA |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | X |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 100 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 (i anslutet tillstånd) |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbeteckning | M12-cirkulära kontakter |
Standarder/föreskrifter | enligt IEC 61076-2-109 |
Leveranstillstånd | med bestyckningspad |
Artikelnr | 1070606 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABQAGS |
Produktnyckel | ABQAGS |
GTIN | 4055626749679 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,48 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,86 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 426d35da-3915-4314-a808-4358a8a968e1 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge