QPD P 4PE2,5 6-11 BK - Kontakt
1403784
E-nummer: 1273602

Kontakt, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 11 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Servicevänlig - med kontakterna kan ett snabbt apparatbyte ske och tack vare förkonfektionerade kablar blir drifttagningen enklare