TÜV SÜD Type tested
Godkännande-ID: 704071905102-03Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 120 A | 16 - 25 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E511681-20200609Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 120 A | - 4 |
Kontakt, Artikelserie: BPC, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 16 mm2, ledararea max.: 25 mm2, märkspänning: 1500, märkström: 120 A, Anslutningstyp: Crimp, Typ av kontakt: Stift
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 120 A | 16 - 25 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 120 A | - 4 |