ES-FT-BPC-B 95-120 BK - Kontakt
1298081

Kontakt, Artikelserie: BPC, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 95 mm2, ledararea max.: 120 mm2, märkspänning: 1500, märkström: 350 A, Anslutningstyp: Skruv-/lödanslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Patenterad konstruktion med 3 spärrar och ett varv
Säkerhetslås
Kan vridas fritt i 360° och flexibel kabeldragning
Driftsäker mekanism redan installerad
Petskydd
Feltilldelnings- och kortslutningssäker