MINI MCR-SL-U-I-0 - Isolationsförstärkare
2813512

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, ingångssignal: 0 V ... 10 V, utgångssignal: 0 mA ... 20 mA

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Låg strömförbrukning
Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
3-vägs-isolation
Fasta signalkombinationer