EMT (EX38)R - Insticksskylt
0804547

Insticksskylt, för märkning av Festos ventilgrupp VTUG-10, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 38 mm, textfältets bredd: 30000 mm

Produktdetaljer








Fördelar

EMT (Ex38)R, vit insticksskylt, för märkning av Festos ventilgrupp VTUG-10
Tack vare den speciella konturen sitter EMT ...-insticksskyltarna ordentligt på plats i märkningsspårets hållare när de har skjutits in
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål