EMT (60X15)R CUS - Insticksskylt
0801998

Insticksskylt, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: lägg i, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT (60x15)R, vit insticksskylt, för kabelskylthållare KMK ...(60x15)
Tack vare den speciella konturen passar EMT (60x15)R-insticksskyltarna perfekt i märkhållarna KMK ...(60x15)
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål