EMT (60X10)R
-
Insticksskylt
0804288
Insticksskylt, för märkhållare för plintrad UBE/D (60x10), Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 60 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
EMT (60x10)R, vit insticksskylt, för märkning av märkhållare för plintrad UBE/D (60x10)
Tack vare den speciella konturen passar EMT (60x10)R-insticksskyltarna perfekt för märkhållare för plintrad UBE/D (60x10)
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål