ESL 24X4
-
Insticksremsor
0808231
Insticksremsor, Blad, vit, utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, linjerade och perforerade, monteringssätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 488, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 24 mm
Produktdetaljer
Allmänt | Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren |
Produkttyp | Omärkt plintmärkning |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 488 |
Antal skyltar per rad | 8 |
Bredd | 24 mm |
Höjd | 4 mm |
Djup | 0,15 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 24 mm |
Textfältets höjd | 4 mm |
Styrka folie | 135 µm |
Färg | vit (RAL 9010) |
Material | polyesterfolie |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Reptest för bestämning av reptåligheten | |
Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Metod B |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | lägg i |
Artikelnr | 0808231 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG2314 |
Produktnyckel | BG2314 |
GTIN | 4017918171520 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,984 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,73 g |
Tullnummer | 39206219 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
ESL 24x4, vit insticksskylt, för märkning av märkhållare för plintrad KLM 1 och kabelmärkhållare LM
Tack vare den speciella konturen passar ESL 24x4-insticksskyltarna perfekt för märkhållare för plintrad KLM 1 och kabelmärkhållare LM
Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking"
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge