EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 250 V, märkström: 30 A, antal anslutningar: 5, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange
| Antal anslutningar | 5 |
| Antal rader | 3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Antal anslutningar per plan | 5 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A3 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
| Märkström | 30 A (vid mittinmatning och 4 mm² ledararea) |
| 18 A (vid matning på en sida och 2,5 mm² ledararea) | |
| Belastningsström maximal | 30 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 250 V |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Bredd | 10,4 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 92,3 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 44,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 52 mm |
| Färg | orange (RAL 2003) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 4,8 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,5 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 1 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,08 mm² / 0,1 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3209109 |
| Antal/förp. | 25 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Försäljningskod | BE2118 |
| Produktnyckel | BE2118 |
| GTIN | 4046356143295 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 19,264 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 16,834 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ECLASS-15.0 | 27250112 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |