STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M - Installationsskyddsledarplint
3209183

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 24 V, märkström: 18 A, antal anslutningar: 5, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Övre plan för signalkablage