STI 4-PE - Installationsskyddsledarplint
3031966
E-nummer: 2912103

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 32 A, Fjäderkraftanslutning, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
En mekaniskt och elektriskt felfri kontakt tack vare enkel montering på DIN-skenan
Den grön-gula kapslingsfärgen signalerar oförväxlingsbart plintens skyddsledarfunktion