STI 4 BU
-
Installationsplint
3036220
E-nummer:
2912102
E-nummer:
2912102
Installationsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 32 A, Fjäderkraftanslutning, 1. Plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Installationsplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Märkarea | 4 mm² |
| Märkström | 32 A (vid 6 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 41 A (vid 6 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V |
| Bredd | 6,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Färg | blå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 4 mm² | 0,48 kA |
| Kortslutningsströmstest 6 mm² | 0,72 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 1 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,08 mm² / 0,1 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3036220 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE2151 |
| Produktnyckel | BE2151 |
| GTIN | 4017918811181 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 9,94 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,94 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBSR 2-6 - Jackbar brygga 3033715
-
FBSR 3-6 - Jackbar brygga 3001594
-
FBSR 4-6 - Jackbar brygga 3001595
-
FBSR 5-6 - Jackbar brygga 3001596
-
FBSR 10-6 - Jackbar brygga 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningskontakter 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
D-STI 4 - Ändbricka 3030640
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
ST-IL - Monteringsmaterial 3039900
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
ZBF 6 CUS - Märkbandsremsa platt 0825027
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0824646
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810876
-
ISH 4/0,5 - Isolerstopphylsa 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolerstopphylsa 3002898
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
Fördelar
Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge