PIK 4-L/N
-
Installations-planplint
2714040
Installations-planplint, märkspänning: 400 V, märkström: 32 A, Skruvanslutning, 2 våningen, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 2 |
| Potentialer | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 2 våningen | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Anmärkning | Anslutningspunkt |
| Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
| Märkarea | 4 mm² |
| Märkström | 32 A |
| Belastningsström maximal | 32 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V |
| Bredd | 6,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 1,5 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 4 mm² | 0,48 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 1 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 2714040 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | BE1253 |
| GTIN | 4046356315296 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 19,21 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 19,21 g |
| Ursprungsland | GR |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bygel 0301505
-
FBI 100- 6 - Fast brygga 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast brygga 0201867
-
D-PIK 4 - Ändbricka 2714080
-
ATP-PIK - Ändbricka 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
PIK 4-L - Installations-planplint 2714048
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
ZBF 6 CUS - Märkbandsremsa platt 0825027
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0824646
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0829665
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge