IB IL AO 1/SF-XC-PAC - Analog modul
2701219

Inline, Analog utmatningsplint, Analog utgång: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

1 analog utgång för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Spänningsområde: 0–10 V
Processdata-update inklusive omvandlingstid för digital-analog-omvandlare < 1 ms
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort