Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Denna enkanaliga effektplint för reverserande last har ett elektroniskt motorskydd. Den kan användas för att koppla, skydda och övervaka en asynkron växelströmsmotor via ett bussystem. Plinten kan användas för att koppla, skydda och övervaka en asynkron växelströmsmotor via ett bussystem.
IB IL 400 ELR R-3A
-
Funktionsmodul
2727378
Inline-effektplintar, elektronisk vändlaststarter, upp till 1,5 kW / 400 V AC
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 63 mm |
| Höjd | 224 mm |
| Djup | 109 mm |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 191 |
| ID-kod (hex) | BF |
| Längdkod (hex) | 81 |
| Längdkod (dec) | 129 |
| Processdatakanal | 8 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 1 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
| Registerlängd | 1 Byte |
| Behov av parameterdata | 5 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Monteringsläge | Väggmontage på vågrät DIN-skena |
| Driftsätt | Processdatadrift med en byte |
| Diagnosmeddelanden | Överström Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation via LED ERR på modulen |
| Utgångssteg kan ej styras Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation via LED ERR på modulen |
| Potentialer | |
| Effektförbrukning | max. 1,2 W (Apparat totalt) |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 45 mA |
| Effektförbrukning | max. 0,34 W |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 50 mA |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Matningsspänning UL / 400-V-nivå | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Matningsspänning US / 400-V-nivå | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Matningsspänning US / Bromsbrytare | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Matningsspänning UL / Bromsbrytare | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Lokalbuss/400-V-nivå | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Lokalbuss/bromsbrytare | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Anmärkning | Driftanvisning Ledningsskydd av nättilledningen maximalt 20 A, beakta derating hos POWER-COMBICON-stickkontakten |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Beakta ett monteringavstånd på minst 50 cm uppåt och nedåt för att säkerställa en tillräcklig ventilation. |
| Monteringsläge | Väggmontage på vågrät DIN-skena |
| Artikelnr | 2727378 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI171 |
| Produktnyckel | DRI171 |
| GTIN | 4017918168490 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 597,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 500 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 14325921-aad5-443b-a10d-71625a42b965 |
Kompatibla produkter
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Matningskontakt 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Kraftbrygga 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Lock 2860947
-
IB IL 24 BR/DC - Inline-plint 2742036
-
IB IL 400 BR - Inline-plint 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Kretskortsanslutning 1826995
-
UK 10,3-HESI N - Säkringshållare 3048386
-
IB IL 24 TC-PAC - Analog modul 2861360
Fördelar
Integrerat elektroniskt motorskydd i enlighet med IEC60947‑4
Anslutningsmöjlighet för en extern passiv bromsmodul
Handenhet för betjäning på plats
Motorstyrning via utgångs-processdata
Motorströmövervakning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge