IB IL 24 BR/DC - Inline-plint
2742036

Inline-utvidgningsmodul, för bromsadressering i förbindelse med Inline-effektplintar, bromsmodul till 24-V-DC-bromsar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter


Fördelar

Motorströmövervakning
Motorstyrning via utgångs-processdata
Säker åtskiljning mellan nätspänning och 24-V-försörjningen enligt EN50178
Diagnos- och statusindikeringar
Integrerat elektroniskt motorskydd i enlighet med IEC60947‑4
Anslutningsmöjlighet för en extern passiv bromsmodul
Handenhet för betjäning på plats