Bromsmodulen är en passiv, elektronisk bromskontakt som enkelt kan hakas fast på effektplinten via en 3-polig, integrerad COMBICON-stickkontakt.
Förbindelsen med bromsen sker över en 2-polig COMBICON-stickkontakt med en anslutningstvärsnitt på upp till 2,5 mm2.
IB IL 400 BR
-
Inline-plint
2727394
Inline-utvidgningsmodul, för bromsadressering i förbindelse med Inline-effektplintar, bromsmodul till 440-V-DC- eller 440-V-AC-bromsar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutningsmöjlighet för en extern passiv bromsmodul
Handenhet för betjäning på plats
Integrerat elektroniskt motorskydd i enlighet med IEC60947‑4
Diagnos- och statusindikeringar
Säker åtskiljning mellan nätspänning och 24-V-försörjningen enligt EN50178
Motorstyrning via utgångs-processdata
Motorströmövervakning