IB IL RS 232-PAC - Kommunikationsmodul
2861357

Inline, Kommunikationsplint, gränssnitt RS-232: 1, Kommunikation över PCP, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En seriell in-/utgångskanal i RS-232-utförande
Stöd av olika protokoll
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 38400 bit/s
Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
4 kbyte mottagar- och 1 kbyte sändarbuffert
Parametrering och datautbyte via PCP