FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20
-
Industrial Ethernet Switch
2891029
E-nummer:
5170638
E-nummer:
5170638
Ethernet-switch för brett temperaturområde med 4 TP-RJ45-anslutningar + 1 Fiberoptisk anslutning i SC-D-format, single mode glasfiber med en hastighet på 100 MBit/s full duplex. Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10/100 Mbit/s, Autocrossingfunktion.
Produktdetaljer
Bredd | 28 mm |
Höjd | 110 mm |
Djup | 70 mm |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Kåpans material | Aluminium |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
Antal kanaler | 4 (RJ45-portar) |
Fiberoptiskt gränssnitt | |
Anslutningstyp | SC |
Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
Överföringsfysik | Singlemode-glasfiber |
Överföringssträcka | 25 km (Glasfiber med F-G 9/125 0,5 dB/km) |
Våglängd | 1310 nm |
Antal kanaler | 1 (SC-Singlemode) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Unmanaged Switch SFNB |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
MTTF | 130,5 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Switchfunktioner | |
Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Status- och diagnos-indikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
Säkerhetsfunktioner | |
Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Lokal diagnos | US Spänningsförsörjning LED grön |
LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
100 Dataöverföringshastighet LED gul | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,2 W |
Överföringsmedium | Koppar |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC |
Spänningsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
Strömförbrukning typisk | 175 mA (vid US = 24 V DC) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 30 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -10 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (upp till 1500 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
Överensstämmelse/godkännanden | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Funktion | |
Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Statusindikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
Artikelnr | 2891029 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN113 |
Produktnyckel | DNN113 |
GTIN | 4046356588102 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 280,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 297,9 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 89d36862-0586-4d27-958c-7e10f8e88275 |
Kompatibla produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
Fördelar
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Fiberoptiska portar tillåter 100 MBit/s
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge