FL SWITCH SFN 8TX-NF - Industrial Ethernet Switch
2891022

Ethernet-switch, 8 TP-RJ45-portar, automatisk detektion av dataöverföringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion, flow control frånkopplad

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Fiberoptiska portar tillåter 100 MBit/s
Switchen erbjuder extra kabellåsning och portblockering
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad