FL SWITCH EP7200-32GSFP-MV - Industrial Ethernet Switch
1688986

Managed-switch med 32 SFP-portar för 100/1000 MBit/s, drifttemperatur -40 °C ... +85 °C, strömförsörjning 48 V DC (nominellt värde)

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Lite-Layer-3-funktioner
Rack-switch, 32 portar
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2