FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1471548

Managed-switch med 12 RJ45-portar för 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-portar för 100/1000 MBit/s och en drifttemperatur: -40 °C ... +85 °C, redundant strömförsörjning: 24 V DC (nominellt värde)

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2
Stöd för Access Control Lists (ACL) för trafikfiltrering, RADIUS och autentisering av TACAC.