Industriella ethernet-switchar som administreras via FL SWITCH 4000 förenar gigabit-gränssnitt med hög nätverkseffekt, för att möta de mest krävande applikationskrav. Omfattande säkerhetsfunktioner med fullständig IEEE-redundans (STP/RSTP/MST) och utökad ring-redundans med återinkopplingstider från 15 ms optimerar nätverkstillgängligheten. Webb-anpassningsbarheten förenklar de aktuella applikationernas användargränssnitt och erbjuder skalinställningsmöjligheter för framtiden. En omfattande blandning av 10/100 Mbps- och gigabit-LWL-anslutningar garanterar en kombination av hög prestanda och kostnadsbesparande installationer.
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
Styrd Ethernet-switch med 12 RJ45-portar för 10/100 MBit/s, 2 RJ45-portar för 10/100/1000 MBit/s och 2 FO-portar i ST-format för 100 MBit/s. Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Bredd | 66 mm |
Höjd | 173 mm |
Djup | 140 mm |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Kåpans material | Aluminium |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
Överföringssträcka | 100 m |
Antal kanaler | 12 (RJ45-portar) |
Fiberoptiskt gränssnitt | |
Anslutningstyp | ST |
Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
Överföringsfysik | Multimode-glasfiber |
Antal kanaler | 2 (ST-Multimode) |
Ethernet (RJ45) | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
Överföringssträcka | 100 m |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Managed Switch 4000 |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
MTTF | 18,8 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III (VDE 0106, IEC 60536) |
Switchfunktioner | |
Basfunktionalitet | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE-redundans, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- och IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 och HTTPS, SNTP, webbanpassning till en enskild användare, User-Accounts |
Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
Signalkontakt drivström | 100 mA |
Redundans | ERR (Extended ring redundancy) |
Status- och diagnos-indikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
Säkerhetsfunktioner | |
Basfunktionalitet | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE-redundans, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- och IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 och HTTPS, SNTP, webbanpassning till en enskild användare, User-Accounts |
Lokal diagnos | US1, US2 Spänningsförsörjning LED grön |
LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 11,38 W |
Testspänning | Försörjningsspänning/Funktionsjord 500 V 1 min |
Överföringsmedium | Koppar |
Fiberoptik | |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
Spänningsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
Strömförbrukning typisk | 474 mA (24 V DC) |
Funktion | |
Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
Signalkontakt drivström | 100 mA |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Effektförsörjning |
Effektförsörjning | |
Anslutningstyp | jackbara skruvanslutningar COMBICON |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Lufttryck (drift) | 57 kPa ... 108 kPa (upp till 4850 m.ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (upp till 4850 m.ö.h.) |
Överensstämmelse/godkännanden | |
Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
EU typgodkännande | DEMKO 16 ATEX 1616X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx-certifikat | IECEx UL 16.0094X |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
EN 55022 (störutsändning) Klass A | |
Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Funktion | |
Basfunktionalitet | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE-redundans, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- och IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 och HTTPS, SNTP, webbanpassning till en enskild användare, User-Accounts |
Statusindikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
Artikelnr | 2891161 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN125 |
Produktnyckel | DNN125 |
GTIN | 4046356914253 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 413,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 285 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Kretskortsanslutning 1754504
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-element 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Nyckel 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
Fördelar
Omgivningstemperatur: -40 °C ... 75 °C
Tolv 10/100 Mbps-portar för enhetsanslutningar, två gigabit-RJ45-portar för nätverkshuvudledningar och två 100 Mbps-multimode-LWL-SC-gränssnitt för remote-anslutningar
Säker webb- och SNMP-baserad administration
Omfattande webbunderstödd diagnos med konfigurerbara LED- och fjärrlarmskontakter
Unik uppröjningsfunktion döljer oanvända konfigurationssidor, minskar komplexiteten samt underhålls- och drifttagningstider
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge