Ethernet-gränssnitt
FL SWITCH 1824 har 24 Ethernet-portar i RJ45-format. Den installeras i 19-tums fack (482 mm) med växelström. Dataöverföringshastigheten uppgår till 10 Mbit/s eller 100 Mbit/s. Dessutom har varje port en autocrossing-funktion vid 100 Mbit/s: Man behöver inte skilja mellan 1:1-kablar och korsade Ethernet-kablar. I leveransomfånget ingår monteringsbygel och en elkabel för anslutning i Tyskland. Skruvarna för fastskruvning av bygeln på facket ska tillhandahållas av användaren.
Switchningsegenskaper för FL SWITCH 1824
– Store-and-Forward:
Alla datatelegram som switchen tar emot lagras och deras giltighet kontrolleras. Ogiltiga eller felaktiga datapaket (>1522 byte eller CRC-fel) samt fragment (<64 byte) förkastas. Giltiga datatelegram vidarebefordras av switchen. Switchen vidarebefordrar alltid data med den dataöverföringshastighet som används i destinationsnätet.
–Multiadress-kapacitet:
Genom utvärdering av källadresserna i datatelegrammen "lär sig" switchen automatiskt adresserna till slutenheterna, som är anslutna via denna port. Endast paket med okända adresser, en av denna ports källadresser eller en multi-/broadcast-adress i destinationsadressfältet, vidarebefordras via motsvarande port. Switchen kan spara upp 8192 MAC-adresser i sin adresstabell.
– Quality of Service (QoS): IEEE 802.1P/Q
Switcharna FL SWITCH 1824 med revisionsnummer VC03 eller högre kan läsa Ethernet-paket som redan har tilldelats en prioritetsnivå via en managed switch. Med stöd för Fyra prioritetsköer. Den högsta prioritetskön stöder paket i prioritetsnivå 6 och 7, den näst högsta kön stöder prioritetsnivå 4 och 5, kön därunder stöder prioritetsnivå 2 och 3 och den lägsta kön stöder prioritetsnivå 0 och 1. Efter prioriteringen vidarebefordras paketen oförändrat.
FL SWITCH 1824
-
Industrial Ethernet Switch
2891041
Ethernet-switch, 24 Ethernet-portar i RJ45-format på framsidan, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheter på 10 Mbit/s eller 100 Mbit/s, koppling av nätsegment med olika överföringshastigheter, autocrossingfunktion, installation i 19-tums rackformat (482 mm).