FL SWITCH 1116N - Industrial Ethernet Switch
1085219

Smal ethernet-switch, sexton RJ45-portar med 10/100/1 000 MBit/s i alla portar, automatisk identifiering av överföringshastighet, Autocrossing-funktion och QoS

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100/1000 MBit/s
QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A för utbyte av data i realtid
Energy Efficient Ethernet enligt IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-filter för tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk
Förbättrad prioritering av datatrafiken för automationsprotokoll
Stöd av Jumbo Frames (framestorlek upp till 9216 bytes/frame)