FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Monteringsplatta
1085484
E-nummer: 5171868

FL PANEL DINSKENE-ADAPTER 40 konstruerades för att 40 mm breda produkter ska kunna monteras plant i valfri riktning på en standardmässig 35 mm-DIN-skena.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och säker anpassning av DIN-skeneprodukter för plan montering på en DIN-skena