FL SWITCH 1005N-2SFX - Industrial Ethernet Switch
1085176
E-nummer: 5171872

Unmanaged Switch 1000 serie, 5 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 2 SFP-portar 100 MBit/s, kapslingsklass: IP30, Omgivningstemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
PROFINET PTCP-filter för tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk
Förbättrad prioritering av datatrafiken för automationsprotokoll
Energy Efficient Ethernet enligt IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A för realtidsdatautbyte, larm och diagnos
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad