Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Apparatkontakt baksida
1238707

Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT6A, 8-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, X-kodning, Våglödning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval