cUL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,5 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 2 A |
Apparatkontakt framsida, 2-polig halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Stift, rak, M12, kodning: B, på fri kabelände, Montering från framsidan, M16 x 1,5, Kabelanslutning, kabellängd: 10 m, PROFIBUS
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,5 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 2 A |