cUL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,5 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 2 A |
Apparatkontakt framsida, 2-polig halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Stift, rak, M12, B-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 0,5 m, PROFIBUS, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,5 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 2 A |