SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 - Apparatkontakt framsida
1525623

Apparatkontakt framsida, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Stift, rak, M12, kodning: A, på fri kabelände, Montering från framsidan, M16 x 1,5, Kabelanslutning, kabellängd: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Fördelar

Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter